|
|
|
KBC16DCF20
16A TAPOFF UNITS
|
|
|
|
|
Fim de comercialização OUT 09, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Canalis
|
Tipo de produto ou componente
|
Unidade de derivação
|
Nome abreviado do equipamento
|
KBC
|
Compatibilidade gama
|
Canalis KBB ligador de calha elétrica pré fabricada
Canalis KBA ligador de calha elétrica pré fabricada
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
16 A a 35 °C
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
230...240 V
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Polaridade da unidade de derivação
|
L1 + N + PE
L2 + N + PE
L3 + N + PE
|
Complementar
Cor
|
Cinzento claro(RAL 7035)
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
690 V
|
Normas
|
EN/IEC 61439-1
EN / IEC 61439-6
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
106,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,5 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
25,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,06 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|