|
|
|
KNA160ED4204
Canalis - Elemento 160A 2m 3F + N + PE 4 Derivações
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Canalis
|
Nome do produto
|
KN
|
Tipo de produto ou componente
|
Comprimento recto
|
Aplicação do aparelho
|
Distribuição de baixa potência
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
160 A a 35 °C
|
Polaridade do caminho de cabos do barramento
|
3L + PEN
3L + N + PE
|
Número de tomadas de derivação
|
4
|
Comprimento
|
2 m
|
Complementar
[Ue] tensão operacional nominal
|
230 ... 500 V
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
500 V
|
[Icw] Corrente Nominal de Curta Duração Admissível
|
2,8 kA
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
20 kA
|
Ligação eléctrica
|
Contato lubrificado deslizante
|
Irradiação de campo magnético
|
0,186 µT
|
Limite de estresse térmico
|
8000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 160 A
15…33 % 130 A
33…100 % 100 A
|
Maximum voltage drop
|
<0,068 V 1 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento
<0,071 V 0,9 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento
<0,067 V 0,8 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento
<0,063 V 0,7 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento
|
Modo de montagem
|
Por parafusos
|
Posição neutra
|
PARA CIMA
|
Número de circuitos
|
1
|
Tipo de controlo
|
Sem
|
Normas
|
IEC 61439-6
|
Largura
|
92 mm
|
Profundidade
|
27,5 mm
|
Cor
|
Branco(RAL 9001)
|
Peso líquido
|
5,2 kg
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…35 °C 100% de In)
35…40 °C 97% de In)
40…45 °C 94% de In)
45…50 °C 91% de In)
50…55 °C 87% de In)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
210,000 cm
|
Package 1 Weight
|
5,500 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
11,000 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
214,500 cm
|
Package 2 Weight
|
22,800 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
45,400 cm
|
Package 3 Width
|
68,000 cm
|
Package 3 Length
|
220,000 cm
|
Package 3 Weight
|
287,160 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|