|
|
|
KNA63AB4
Canalis - caixa de alimentação 63A 3F + N + PE
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Canalis
|
Nome do produto
|
KN
|
Nome abreviado do equipamento
|
KNA
|
Compatibilidade do produto
|
Canalis KNA busbar trunking 40…63 A
|
Tipo de produto ou componente
|
Unidade de alimentação
|
Conductors material
|
Alumínio
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
63 A
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
230 ... 500 V
|
Número de circuitos
|
1
|
Polaridade do caminho de cabos do barramento
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Tipo de protecção
|
Sem protecção
|
Tipo de controlo
|
Sem
|
Cor
|
Branco(RAL 9001)
|
Complementar
Equipamento fornecido
|
Batente
|
Local de montagem
|
Esquerda
Direita
|
Modo de montagem
|
Por clipes
|
Suporte de montagem
|
Barramento
|
Ligações - terminais
|
Bloco de terminais para 16 mm² flexível
Bloco de terminais para 25 mm² rígido
|
Largura
|
265 mm
|
Profundidade
|
71 mm
|
Altura
|
92 mm
|
Peso líquido
|
580 g
|
Normas
|
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
29,900 cm
|
Package 1 Weight
|
650,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
37,400 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
29,818 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|