|
|
|
KNB16CN5
Canalis - Ligador 16A F + N fusível NEOZED
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Canalis
|
Compatibilidade gama
|
Canalis KN ligador de calha elétrica pré fabricada
|
Tipo de produto ou componente
|
Unidade de derivação
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KN busbar trunkingligação
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
16 A a 35 °C
|
Protection type
|
Fuse isolator: Neozed fusívelE14em conformidade com DIN
|
Equipamento fornecido
|
Fuse a encomendar separadamente
Braçadeira
|
Modo de montagem
|
Ligação com polaridade fixa
|
Polaridade da unidade de derivação
|
3L+N+PE
3L+PE
|
Cor
|
Branco(RAL 9001)
|
Complementar
Aplicação do aparelho
|
Distribuição de baixa potência
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 ... 500 V dependendo do dispositivo de protecção
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4,6 kV
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V dependendo do dispositivo de protecção
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Ligação elétrica
|
Terminal de ponteira de cabo - ISO32 4 mm² flexível
Terminal de ponteira de cabo - ISO32 6 mm² rígido
|
Door/cover opening side
|
Frontal
|
Modo de desligamento da unidade de derivação
|
Pela extracção
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Largura
|
135 mm
|
Profundidade
|
90 mm
|
Altura
|
165 mm
|
Peso líquido
|
0,6 kg
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,600 cm
|
Package 1 Width
|
16,600 cm
|
Package 1 Length
|
13,600 cm
|
Package 1 Weight
|
920,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
144
|
Package 2 Height
|
80,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
133,000 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|