|
|
|
KZ18434
legend for cam switch HAND-O-AUTO - 45 x 45 mm
|
|
|
Principal
Destino acessório / peça separada
|
Cabeça de montagem com orifício de Ø 22 mm e aro em plástico
|
Gama de produtos
|
Harmony Série K
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Legenda
|
Tipo de produto ou componente
|
Lenda marcada
|
Marcação
|
HAND-O-AUTO, posições de comutação: 315 a 45° (a cada 45°) preto metálico fundo
|
Dimensões da etiqueta
|
45 x 45 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,700 cm
|
Package 1 Width
|
6,300 cm
|
Package 1 Length
|
8,100 cm
|
Package 1 Weight
|
2,000 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|