|
|
|
LA4DFB
Módulo de interface para Tesys D - relé - 24V CC/ 250 V CA
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome abreviado do equipamento
|
LA4D
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de interface
|
Compatibilidade de produtos
|
LC1D09...D150
|
Complementar
Modo de montagem
|
Montagem superior
|
Tipo de tecnologia
|
Electromecânico
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC
|
Limites de tensão do circuito de comando
|
17...30 V a 20 °C CC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V - para circuito de controloem conformidade com IEC 60947-5-1
|
Ligações - terminais
|
Circuito de controlo ligador 1 cabo(s) 1…2,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo ligador 1 cabo(s) 1…2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo ligador 1 cabo(s) 1…2,5 mm²sólido com extremidade do cabo
Circuito de controlo ligador 1 cabo(s) 1…2,5 mm²sólido sem extremidade do cabo
Circuito de controlo ligador 2 cabo(s) 1…2,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo ligador 2 cabo(s) 1…2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo ligador 2 cabo(s) 1…2,5 mm²sólido com extremidade do cabo
Circuito de controlo ligador 2 cabo(s) 1…2,5 mm²sólido sem extremidade do cabo
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
Circuito de controlo 24...250 V AC
|
Consumo de corrente
|
25 mA 20 °C
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 2 mA
|
Estado 0 de tensão, garantido
|
< 2.4 V
|
Estado 1 de tensão, garantido
|
17 V
|
Durabilidade elétrica
|
10 Mcycles a 240 V
|
Sinalização local
|
Indicador LED
|
Altura
|
12 mm
|
Peso líquido
|
0,05 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60255-5
|
Certificações de produtos
|
UL
CSA
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
8 A a <50 °C
|
Tipo de protecção
|
Díodo por encaixe
|
Grau de protecção IP
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambiente em redor do dispositivo
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Dissipação de calor
|
0,6 W para circuito de controlo
|
Imunidade a microcortes
|
4 ms
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
49,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,767 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|