|
|
|
LA7K0064
base de montagem separada para relé térmico LR2K
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco terminal
|
Nome abreviado do equipamento
|
LA7K
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Suporte de montagem
|
Calha
|
Compatibilidade de produtos
|
LR2K
LR7K
|
Complementar
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5…4 mm²sólido
Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5…4 mm²sólido
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,75…4 mm²flexível sem extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,75…4 mm²flexível sem extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,34…2,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,34…1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips N.º 2
0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
|
Altura
|
80 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
75 mm
|
Peso líquido
|
0,1 kg
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
51,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,724 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|