|
|
|
LAD9R1
kit montagem inversão D09…D38
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
TeSys Deca
|
Alcance
|
TeSys
Linergy
|
Nome abreviado do equipamento
|
LAD9
|
Tipo de produto ou componente
|
Kits para reverter contactor
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Compatibilidade gama
|
TeSys TeSys D contactor
TeSys TeSys Deca
|
Compatibilidade de produtos
|
LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
|
Complementar
Composição do kit
|
Bloqueio mecânico
Conjunto de conexão de energia
|
Peso líquido
|
0,045 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,712 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
61,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,400 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
15,000 cm
|
Package 2 Weight
|
651,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
140
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,469 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|