Alimentação do motor kW
|
2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
2,2 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Alimentação do motor hp
|
1 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for monofásico motors
2 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for trifásico motors
2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for trifásico motors
5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for trifásico motors
7,5 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for trifásico motors
0,33 hp at 115 V AC 50/60 Hz for monofásico motors
|
Código de compatibilidade
|
LC1D
|
Composição de contactos de polos
|
3 NA
|
Cobertura de proteção
|
Com
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
25 A (at 60 °C) for circuito de potência
10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização
|
Poder de Fecho Irms nominais
|
250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
140 A AC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
|
Poder de corte nominal
|
250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
105 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
210 A 40 °C - 1 s for circuito de potência
30 A 40 °C - 10 min for circuito de potência
61 A 40 °C - 1 min for circuito de potência
100 A - 1 s for circuito de sinalização
120 A - 500 ms for circuito de sinalização
140 A - 100 ms for circuito de sinalização
|
Classificação faça fusível associado
|
10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência
20 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência
|
Impedancia média
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuito de potência
|
Dissipação de potência por pólo
|
1,56 W AC-1
0,2 W AC-3
0,2 W AC-3e
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
Circuito de potência 690 Vem conformidade com IEC 60947-4-1
Circuito de potência 600 V CSA certificado
Circuito de potência 600 V UL certificado
Circuito de sinalização 690 Vem conformidade com IEC 60947-1
Circuito de sinalização 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização 600 V UL certificado
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Grau de poluição
|
3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947
|
Nível de fiabilidade de segurança
|
B10d = 1369863 ciclos contactor com carga nominalem conformidade com EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contactor com carga mecânicaem conformidade com EN/ISO 13849-1
|
Durabilidade mecânica
|
30 Mcycles
|
Durabilidade elétrica
|
0,6 Mcycles 25 A AC-1 a Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 a Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3e a Ue <= 440 V
|
Tipo de circuito de controlo
|
CC baixo consumo
|
Tecnologia da bobina
|
Supressor de díodo limitador de pico bidireccional incorporado
|
Limites de tensão do circuito de comando
|
0,1...0,3 Uc -40…70 °C desprendimento DC
0,8 ... 1,25 Uc -40…60 °C operacional DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operacional DC
|
Potência de ligação em W
|
2,4 W 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em W
|
2,4 W a 20 °C
|
Tempo de funcionamento
|
77 ±15 % ms fecho
25 ±20 % ms abertura
|
Constante temporal
|
40 ms
|
Maximum operating rate
|
3600 cyc/h a <60 °C
|
Ligações - terminais
|
Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo
Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
Circuito de potência 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
Circuito de potência 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips N.º 2
Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips N.º 2
Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas pozidriv No 2
Circuito de potência 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas pozidriv No 2
|
Constituição do contacto auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
Tipo de contactos auxiliares
|
Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NFem conformidade com IEC 60947-5-1
Tipo contacto de espelho 1 NFem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Frequência do circuito de sinalização
|
25 ... 400 Hz.
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V for circuito de sinalização
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA for circuito de sinalização
|
Resistência de isolamento
|
> 10 mOhm for circuito de sinalização
|
Tempo não sobreposto
|
1,5 ms na desactivação entre NF e contato
1,5 ms na activação entre NF e contato
|
Suporte de montagem
|
Placa
Calha
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Certificações de produtos
|
GL
BV
DNV
LROS (Lloyds Register of Shipping)
RINA
UL
CCC
CSA
GOST
UKCA
CB
|
Grau de proteção IP
|
IP20 face frontalem conformidade com IEC 60529
|
Tratamento de proteção
|
THem conformidade com IEC 60068-2-30
|
Resistência climática
|
Em conformidade com IACS E10 exposição ao calor húmido
Em conformidade com IEC 60947-1 Annex Q category D exposição ao calor húmido
|
Temperatura ambiente admissível em redor do dispositivo
|
-40…60 °C
60…70 °C com degradação
|
Altitude de funcionamento
|
0...3000 m
|
Resistência a incêndios
|
850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
|
Retardamento de chamas
|
V1em conformidade com UL 94
|
Robustez mecânica
|
Vibrações contactor aberto Gn 2, 5 ... 300 Hz)
Vibrações contactor fechado Gn 4, 5 ... 300 Hz)
Choques contactor aberto 10 gn Durante 11 ms)
Choques contactor fechado Gn 15 para 11 ms)
|
Altura
|
77 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
95 mm
|
Peso líquido
|
0,48 kg
|