Schneider-Electric
 
LC1D12B7 Imagem Schneider electric
LC1D12B7
Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V CA bobina
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos TeSys Deca
Tipo de produto ou componente Contactor
Nome abreviado do equipamento LC1D
Aplicação do contactor Carga resistiva
Controlo do motor
Categoria de utilização AC-3
AC-1
AC-4
AC-3e
Identificação de pólos 3P
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal Circuito de potência <= 690 V AC 25...400 Hz
Circuito de potência <= 300 V DC
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for circuito de potência
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for circuito de potência
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for circuito de potência
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50/60 Hz
Complementar
Alimentação do motor kW 3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
3,7 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Alimentação do motor hp 0,5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for monofásico motors
2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for monofásico motors
3 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for trifásico motors
3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for trifásico motors
7,5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for trifásico motors
10 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for trifásico motors
Código de compatibilidade LC1D
Composição de contactos de polos 3 NA
Cobertura de proteção Com
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 25 A (at 60 °C) for circuito de potência
10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização
Poder de Fecho Irms nominais 250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
140 A AC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
Poder de corte nominal 250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 105 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
210 A 40 °C - 1 s for circuito de potência
30 A 40 °C - 10 min for circuito de potência
61 A 40 °C - 1 min for circuito de potência
100 A - 1 s for circuito de sinalização
120 A - 500 ms for circuito de sinalização
140 A - 100 ms for circuito de sinalização
Classificação faça fusível associado 10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência
25 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência
Impedancia média 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuito de potência
Dissipação de potência por pólo 0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento Circuito de potência 690 Vem conformidade com IEC 60947-4-1
Circuito de potência 600 V CSA certificado
Circuito de potência 600 V UL certificado
Circuito de sinalização 690 Vem conformidade com IEC 60947-1
Circuito de sinalização 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização 600 V UL certificado
Categoria de sobretensão III
Grau de poluição 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60947
Nível de fiabilidade de segurança B10d = 1369863 ciclos contactor com carga nominalem conformidade com EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contactor com carga mecânicaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Durabilidade mecânica 15 Mcycles
Durabilidade elétrica 2 Mcycles 12 A AC-3 a Ue <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-1 a Ue <= 440 V
2 Mcycles 12 A AC-3e a Ue <= 440 V
Tipo de circuito de controlo CA a 50/60 Hz standard
Tecnologia da bobina Sem built-in módulo supressor
Limites de tensão do circuito de comando 0,3...0,6 Uc -40…70 °C desprendimento AC 50/60 Hz
0,8 ... 1,1 Uc -40…60 °C operacional AC 50 Hz
0,85 ... 1,1 Uc -40…60 °C operacional AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operacional AC 50/60 Hz
Potência de ligação em VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipação de calor 2…3 W at 50/60 Hz
Tempo de funcionamento 12...22 ms fecho
4...19 ms abertura
Maximum operating rate 3600 cyc/h a <60 °C
Ligações - terminais Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo
Circuito de potência: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo
Circuito de controlo: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…4 mm² - cable stiffness: sólido sem extremidade do cabo
Binário de aperto Circuito de potência 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
Circuito de potência 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips N.º 2
Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips N.º 2
Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas pozidriv No 2
Circuito de potência 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas pozidriv No 2
Constituição do contacto auxiliar 1 NA + 1 NF
Tipo de contactos auxiliares Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NFem conformidade com IEC 60947-5-1
Tipo contacto de espelho 1 NFem conformidade com IEC 60947-4-1
Frequência do circuito de sinalização 25 ... 400 Hz.
Tensão de comutação mínima 17 V for circuito de sinalização
Corrente de comutação mínima 5 mA for circuito de sinalização
Resistência de isolamento > 10 mOhm for circuito de sinalização
Tempo não sobreposto 1,5 ms na desactivação entre NF e contato
1,5 ms na activação entre NF e contato
Suporte de montagem Calha
Placa
Ambiente
Normas CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Certificações de produtos GL
BV
DNV
LROS (Lloyds Register of Shipping)
RINA
UL
CCC
CSA
GOST
UKCA
CB
Grau de proteção IP IP20 face frontalem conformidade com IEC 60529
Tratamento de proteção THem conformidade com IEC 60068-2-30
Resistência climática Em conformidade com IACS E10 exposição ao calor húmido
Em conformidade com IEC 60947-1 Annex Q category D exposição ao calor húmido
Temperatura ambiente admissível em redor do dispositivo -40…60 °C
60…70 °C com degradação
Altitude de funcionamento 0...3000 m
Resistência a incêndios 850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Retardamento de chamas V1em conformidade com UL 94
Robustez mecânica Vibrações contactor aberto Gn 2, 5 ... 300 Hz)
Vibrações contactor fechado Gn 4, 5 ... 300 Hz)
Choques contactor aberto 10 gn Durante 11 ms)
Choques contactor fechado Gn 15 para 11 ms)
Altura 77 mm
Largura 45 mm
Profundidade 86 mm
Peso líquido 0,325 kg
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Package 1 Weight 359,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,307 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 126,672 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months