Categoria de utilização
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NA
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
Circuito de potência <= 690 V AC <= 400 Hz
Circuito de sinalização <= 690 V AC <= 400 Hz
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for circuito de potência
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for circuito de potência
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for circuito de potência
|
Tipo de circuito de controlo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensão do circuito de comando
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Alimentação do motor kW
|
2,2 kW a 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW a 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW a 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW a 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW a 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW a 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW a 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW a 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW a 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
|
Constituição do contacto auxiliar
|
1 NA
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kV
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
20 A (at 60 °C) for circuito de potência
10 A (at 50 °C) for circuito de sinalização
|
Poder de Fecho Irms nominais
|
110 A AC for circuito de potência conforming to IEC 60947
110 A AC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947
|
Poder de corte nominal
|
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
90 A 50 °C - 1 s for circuito de potência
85 A 50 °C - 5 s for circuito de potência
80 A 50 °C - 10 s for circuito de potência
60 A 50 °C - 30 s for circuito de potência
45 A 50 °C - 1 min for circuito de potência
40 A 50 °C - 3 min for circuito de potência
20 A 50 °C - >= 15 min for circuito de potência
80 A - 1 s for circuito de sinalização
90 A - 500 ms for circuito de sinalização
110 A - 100 ms for circuito de sinalização
|
Classificação faça fusível associado
|
25 A gG at <= 440 V for circuito de potência
25 A aM for circuito de potência
10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947
10 A gG for circuito de sinalização conforming to VDE 0660
|
Impedancia média
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuito de potência
|
Resistência de isolamento
|
> 10 mOhm for circuito de sinalização
|
Potência de ligação em VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Dissipação de calor
|
1,3 W
|
Limites de tensão do circuito de comando
|
Operacional: 0,8 ... 1,15 Uc (at <50 °C)
Desprendimento: >= 0,20 Uc (at <50 °C)
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5…4 mm²sólido
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,75…4 mm²flexível sem extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,34…2,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5…4 mm²sólido
Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,75…4 mm²flexível sem extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,34…1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
|
Maximum operating rate
|
3600 cyc/h
|
Tipo de contactos auxiliares
|
Tipo instantâneo 1 NA
|
Frequência do circuito de sinalização
|
<= 400 Hz.
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA for circuito de sinalização
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V for circuito de sinalização
|
Tempo de funcionamento
|
10...20 ms desactivação da bobina e abertura NA
10...20 ms activação da bobina e fecho NA
|
Nível de fiabilidade de segurança
|
B10d = 1369863 ciclos contactor com carga nominalem conformidade com EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contactor com carga mecânicaem conformidade com EN/ISO 13849-1
|
Distância não sobreposta
|
0,5 mm
|
Durabilidade mecânica
|
10 Mcycles
|
Durabilidade elétrica
|
1,3 Mcycles 9 A AC-3 a Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e a Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 a Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 a Ue <= 440 V
|
Robustez mecânica
|
Choques contactor fechado, no eixo X10 gn Durante 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Choques contactor fechado, no eixo YGn 15 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Choques contactor fechado, no eixo ZGn 15 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Choques contator aberto, no eixo XGn 6 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Choques contator aberto, no eixo Y10 gn Durante 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Choques contator aberto, no eixo Z10 gn Durante 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Vibrações contactor fechadoGn 4, 5 ... 300 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
Vibrações contactor abertoGn 2, 5 ... 300 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
|
Altura
|
58 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
57 mm
|