|
|
|
LE1D09P7
discontactor em caixa IP657 TeSys LE1D - 9A - bobina 230 VCA sem relé
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys LE
|
Nome abreviado do equipamento
|
LE1D
|
Tipo de produto ou componente
|
Arrancador DOL embutido
|
Aplicação do aparelho
|
Padrão
|
Categoria de utilização
|
AC-3
|
Composição do dispositivo
|
Relé térmico encomendados em separado
Contactor
|
Tipo de Controlo
|
Botão de pressão começar verde I
Botão de pressão stop/reset vermelho O
|
Complementar
Alimentação do motor kW
|
4 kW a 380/400 V AC 50/60 Hz
4 kW a 415 V AC 50/60 Hz
4 kW a 440 V AC 50/60 Hz
2,2 kW a 220/230 V AC 50/60 Hz
5,5 kW a 500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW a 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
9 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Número de entrada de cabo
|
2 ISO20 topo
2 ISO20 fundo
|
Largura
|
88 mm
|
Altura
|
166 mm
|
Profundidade
|
128,5 mm
|
Peso líquido
|
0,92 kg
|
Ambiente
Material
|
Policarbonato
|
Grau de proteção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK07 conforming to IEC 60529
|
Normas
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…40 °C
|
Característica ambiental
|
Padrão Ambiente
|
Certificações de produtos
|
UKCA
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,0 cm
|
Package 1 Width
|
17,2 cm
|
Package 1 Length
|
20,6 cm
|
Package 1 Weight
|
888,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
80,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
39,64 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|