|
|
|
LE6D12V7
Arr. estr. triâng. em caixa - TeSys LE6D – c/ secc. 11KW - bob. 400VCA s/relé
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys LE
|
Nome abreviado do equipamento
|
LE6D
|
Tipo de produto ou componente
|
Arrancador star-delta embutido
|
Aplicação do aparelho
|
Padrão
|
Material
|
Policarbonato
|
Categoria de utilização
|
AC-3
|
Composição do dispositivo
|
Relé térmico encomendados em separado
Contactores estrela-triângulo
Seccionador de fusíveis
Bloqueio mecânico
|
Alimentação do motor kW
|
5,5 kW a 220 V AC 50/60 Hz
11 kW a 380/400 V AC 50/60 Hz
11 kW a 415 V AC 50/60 Hz
11 kW a 440 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Classificação faça fusível associado
|
25 A 10 x 38 mm aM
|
Tipo de Controlo
|
Botão de pressão começar verde I
Botão de pressão stop/reset vermelho O
|
Complementar
Número de entrada de cabo
|
2 ISO20 topo
2 ISO25 topo
2 ISO32 topo
2 ISO40 topo
2 ISO20 fundo
2 ISO25 fundo
2 ISO32 fundo
2 ISO40 fundo
|
Largura
|
186 mm
|
Altura
|
348 mm
|
Profundidade
|
175,5 mm
|
Peso líquido
|
3,9 kg
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK07 conforming to IEC 60529
|
Normas
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…40 °C
|
Característica ambiental
|
Padrão Ambiente
|
Certificações de produtos
|
UKCA
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
29,0 cm
|
Package 1 Width
|
28,5 cm
|
Package 1 Length
|
46,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,94 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
32,14 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|