|
|
|
LG1K065Q708
Arrancador em caixa - TeSys LG1K - 98/37/CE 2,5/4A 380VCA
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys LG
|
Nome abreviado do equipamento
|
LG1K
|
Tipo de produto ou componente
|
Arrancador DOL embutido
|
Aplicação do aparelho
|
Segurança
|
Categoria de utilização
|
AC-3
|
Composição do dispositivo
|
Contactor
Chave seccionadora
Disjuntor
|
Alimentação do motor kW
|
0,75 kW a 220/230 V AC 50/60 Hz
1,5 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW a 440 V AC 50/60 Hz
|
Gama de regulação de protecção térmica
|
2,5…4 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
380/400 V AC 50/60 Hz
|
Tipo de Controlo
|
Botão de pressão começar branco I
Botão de pressão parar preto O
Manípulo rotativo paragem de emergência vermelho
|
Complementar
Número de entrada de cabo
|
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 topo
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 fundo
|
Largura
|
175 mm
|
Altura
|
165 mm
|
Profundidade
|
165 mm
|
Peso líquido
|
0,97 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
|
Certificações de produtos
|
CE
UKCA
|
Material
|
Policarbonato
|
Grau de protecção IK
|
IK07 conforming to IEC 60529
|
Grau de proteção IP
|
IP55em conformidade com IEC 60529
|
Característica ambiental
|
Padrão Ambiente
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,000 cm
|
Package 1 Width
|
32,500 cm
|
Package 1 Length
|
36,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,720 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
33,376 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|