|
|
|
LR2K0316
Relé térmico - TeSys LR2K – 3P 8...11,5A - classe 10A
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys LRK
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de sobrecarga térmica diferencial
|
Nome abreviado do equipamento
|
LR2K
|
Aplicação de relé
|
Protecção do motor
|
Compatibilidade de produtos
|
LC7K
LP1K
LC1K
LP4K
|
Tipo de rede
|
DC
AC
|
Classe do disparo de sobrecarga
|
Classe 10Aem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Gama de regulação de protecção térmica
|
8…11,5 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
Circuito de potência 690 Vem conformidade com BS 4941
Circuito de potência 690 Vem conformidade com IEC 60947
Circuito de potência 750 Vem conformidade com VDE 0110, grupo C
Circuito de potência 600 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
Complementar
Frequência da rede
|
<= 400 Hz
|
Suporte de montagem
|
Com contactor
Placa, com acessórios específicos
Calha, com acessórios específicos
|
Constituição do contacto auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
6 A para circuito de sinalização
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
<= 690 V para circuito de potência
690 V AC AC-15 para circuito de sinalização
250 V DC DC-13 para circuito de sinalização
|
Classificação faça fusível associado
|
6 A gG for circuito de sinalização conforming to VDE 0660
6 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
Dissipação de potência por polo
|
2 W
|
Sensibilidade aos defeitos de fases
|
Simem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Sinalização local
|
Indicador de disparo amarelo)
|
Tipo de Controlo
|
Vermelho botão de pressão função de teste de viagem
Azul botão de pressão parar e reset manual
Interruptor selector manual ou automática reposição
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5…4 mm²sólido
Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5…4 mm²sólido
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,75…4 mm²flexível sem extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,75…4 mm²flexível sem extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,34…2,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,34…1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
1,3 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips N.º 2
1,3 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
1,3 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas pozidriv No 2
|
Altura
|
58 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
65 mm
|
Peso líquido
|
0,145 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947
VDE 0660
BS 4941
NF C 63-650
|
Certificações de produtos
|
UL
CSA
UKCA
|
Tratamento de proteção
|
TCem conformidade com IEC 60068
TCem conformidade com DIN 50016
|
Grau de protecção IP
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-20…55 °C sem degradaçãoem conformidade com IEC 60947
-30…60 °C com degradaçãoem conformidade com IEC 60947
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m sem degradação
|
Resistência a incêndios
|
850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
|
Retardamento de chamas
|
V1em conformidade com UL 94
Requisito 2em conformidade com NF F 16-101
Requisito 2em conformidade com NF F 16-102
|
Robustez mecânica
|
Choques contacto NA10 gn Durante 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Choques contacto NF10 gn Durante 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Vibrações contacto NAGn 2, 5 ... 300 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
Vibrações contacto NFGn 2, 5 ... 300 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,200 cm
|
Package 1 Width
|
4,800 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
157,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
41
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,855 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|