Alcance
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome do produto
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de sobrecarga térmica não diferencial
|
Nome abreviado do equipamento
|
LR3D
|
Aplicação de relé
|
Protecção do motor
|
Compatibilidade de produtos
|
LC1D65A
LC1D40A
LC1D50A
|
Tipo de rede
|
AC
DC
|
Classe do disparo de sobrecarga
|
Classe 10Aem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Gama de regulação de protecção térmica
|
30…40 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
Circuito de potência 600 Vem conformidade com CSA
Circuito de potência 600 Vem conformidade com UL
Circuito de potência 690 Vem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Frequência da rede
|
0 ... 400 Hz.
|
Suporte de montagem
|
Placa, com acessórios específicos
Calha, com acessórios específicos
Com contactor
|
Limiar de disparo
|
1,14 +/- 0,06 Irem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Constituição do contacto auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
5 A para circuito de sinalização
|
Corrente admissível
|
0,95 A a 380 V AC-15 para circuito de sinalização
0,06 A a 440 V DC-13 para circuito de sinalização
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
690 V AC 0 ... 400 Hz. para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Classificação faça fusível associado
|
4 A gG for circuito de sinalização
4 A BS for circuito de sinalização
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
Sensibilidade aos defeitos de fases
|
Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
|
Tipo de Controlo
|
Vermelho botão de pressão parar
Azul botão de pressão reposição
|
Compensação de temperatura
|
-20…60 °C
|
Ligações - terminais
|
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…2,5 mm² flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…2,5 mm² flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…2,5 mm² sólido sem extremidade do cabo
Circuito de potência conectores de parafuso EverLink BTR 1 cabo(s) 1…35 mm² flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência conectores de parafuso EverLink BTR 1 cabo(s) 1…35 mm² flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência conectores de parafuso EverLink BTR 1 cabo(s) 1…35 mm² sólido sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Circuito de potência 5 N.m - ligado conectores de parafuso EverLink BTR
|
Altura
|
70 mm
|
Largura
|
55 mm
|
Profundidade
|
123 mm
|
Peso líquido
|
0,375 kg
|
Resistência climática
|
Em conformidade com IACS E10
|
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-20…60 °C sem degradaçãoem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-60…70 °C
|
Retardamento de chamas
|
V1em conformidade com UL 94
|
Robustez mecânica
|
ChoquesGn 15 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-7
Vibrações4 Gnem conformidade com IEC 60068-2-6
|
Força dieléctrica
|
1,89 kV a 50 Hzem conformidade com IEC 60947-1
|
Normas
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
|
Certificações de produtos
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (Lloyds Register of Shipping)
UKCA
|