|
|
|
LR97D015B
electronic overload relay for motor TeSys - 0.3...1.5 A - 24 V AC/DC
|
|
|
Principal
Nome abreviado do equipamento
|
LR97
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de sobreintensidade electrónico
|
Aplicação do aparelho
|
Protection
|
Aplicação de relé
|
Rotor bloqueado, avaria mecânica I > 3 x Isetting
Sensibilidade a falha de fase
Sobrecarga Imax > Isetting
|
Compatibilidade de produtos
|
LC1D09 ...D38
|
Tipo de rede
|
DC
AC
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CA / CC
|
Gama de regulação de protecção térmica
|
0,3…1,5 A
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Complementar
Frequência da rede
|
50...60 Hz
|
Suporte de montagem
|
Directo no contactor
Calha
|
Limiar de disparo
|
0,3...1,3 A
|
Resistência a sobretensão
|
6 kVem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 A/F
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
3 A para circuito de controlo
|
Tipo de proteção
|
Fusível BS 3 A - para circuito de controlo
Disjuntor GB2 3 A - para circuito de controlo
Fusível gG 3 A - para circuito de controlo
|
Potência máxima
|
28 W a 110 V DCem conformidade com IEC 60947
28 W a 220 V DCem conformidade com IEC 60947
55 W a 24 V DCem conformidade com IEC 60947
55 W a 48 V DCem conformidade com IEC 60947
140 VA a 48 V ACem conformidade com IEC 60947
360 VA a 110 V ACem conformidade com IEC 60947
360 VA a 220 V ACem conformidade com IEC 60947
70 VA a 24 V ACem conformidade com IEC 60947
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
Circuito de potência 600 Vem conformidade com CSA
Circuito de potência 600 Vem conformidade com UL
Circuito de potência 690 Vem conformidade com IEC 60947-4-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
Sensibilidade aos defeitos de fases
|
< 3 s
|
Reposição
|
Reposição automática 120 s fixos
Eléctrico por interrupção da fonte de alimentação durante pelo menos 0,1 s
Reposição manual
|
Intervalo de tempo
|
0,2 ... 10 s - botão O-time
0,3 ... 10 s - botão O-time
0,5 .. 30 s - botão D-time
|
Função de sinalização
|
2 LEDs
|
Ligações - terminais
|
Circuito de controlo cabo 1 x 1…25 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo cabo 1 x 1…25 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo cabo 1 x 2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminal-grampo 1 x 0,34 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo terminal-grampo 1 x 0,75 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminal-grampo 2 x 1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo terminal-grampo 2 x 2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência cabo 1 x 1…4 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência cabo 1 x 1,5…10 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminal-grampo 1 x 1…4 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência terminal-grampo 1 x 1,5…10 mm²flexível sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
Circuito de controlo 0.6...1.2 N.m ligado terminal-grampo
Circuito de potência 2 N.m ligado cabo
|
Altura
|
67,5 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
67,5 mm
|
Peso líquido
|
0,172 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947
IEC 60255-6
|
Certificações de produtos
|
GOST
CSA
UL
|
Tratamento de proteção
|
THem conformidade com IEC 60068
|
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…60 °Cem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-30…80 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Resistência a incêndios
|
850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
|
Resistência ao choque
|
15 gn 11 msem conformidade com IEC 60068-2-7
|
Resistência à vibração
|
4 gnem conformidade com IEC 60068-2-6
|
Força dieléctrica
|
2 V 50 Hzem conformidade com IEC 60255-5
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
6 kV no modo indirecto
8 kV entrada de ar
|
Resistência a campos de radiação
|
10 V/m NÍVEL 3
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
2 kV
|
Perturbação com radiação/conduzida
|
10 Vem conformidade com EN 61000-4-6
Classe Aem conformidade com EN 55011
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,3 cm
|
Package 1 Length
|
7,9 cm
|
Package 1 Weight
|
178 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,68 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|