Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys LRD
|
Nome abreviado do equipamento
|
LR9D
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de sobrecarga térmica electrónica
|
Aplicação de relé
|
Protecção do motor
|
Compatibilidade de produtos
|
LC1D09
LC1D25
LC1D32
LC1D38
LC1D12
LC1D18
|
Classe do disparo de sobrecarga
|
Class 5…30
|
Gama de regulação de protecção térmica
|
6,4…32 A
|
Consumo de potência máximo em W
|
300 mW
|
Suporte de montagem
|
Com contactor
Placa, com acessórios específicos
Calha, com acessórios específicos
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
690 V para circuito de potência
660 V para circuito de sinalização
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
Circuito de potência 1000 V
Circuito de sinalização 690 V
|
Limiar de disparo
|
1.25 Inem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Tipo de Controlo
|
Vermelho botão de pressão parar e reset manual
Branco 2 microswitches adjustable trip class
Vermelho Botão automatic reset
Cinzento dial full-load current adjustment
|
Intervalo de tempo
|
1.5...4 min - automatic reset time
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
5 A para circuito de sinalização
|
Classificação faça fusível associado
|
5 A gG for circuito de sinalização
5 A BS for circuito de sinalização
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
Sensibilidade aos defeitos de fases
|
Phase difference > 40% 3 sem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Compatibilidade electromagnética
|
Resistência a sobretensão 2 kV modo comumem conformidade com IEC 61000-4-5
Resistência a descarga electroestática 8 kVem conformidade com IEC 61000-4-2
Imunidade a interferência radioeléctrica irradiada 10 V / mem conformidade com IEC 61000-4-3
Imunidade a rajadas rápidas 2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
|
Ligações - terminais
|
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5 mm² - rigidez do cabo: sólido ou flexível - sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 16 mm² - rigidez do cabo: sólido ou flexível - sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
Circuito de controlo 0.8 N.m ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Circuito de potência 3.1 N.m ligado terminais de abraçadeiras roscadas
|
Altura
|
72,5 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
79,9 mm
|
Peso líquido
|
0,18 kg
|
Normas
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
|
Certificações de produtos
|
IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
|
Grau de proteção IP
|
IP20 face frontalem conformidade com IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °Cem conformidade com IEC 60255-8
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-55…80 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m sem degradação
|
Robustez mecânica
|
Vibrações 10...150 Hz6 Gnem conformidade com IEC 60068-2-6
Choques 11 ms15 gnem conformidade com IEC 60068-2-7
|
Força dieléctrica
|
6 kV 50 Hzem conformidade com IEC 60255-5
|