Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de sobrecarga térmica electrónica
|
Nome abreviado do equipamento
|
LR9D
|
Aplicação de relé
|
Protecção do motor
|
Compatibilidade de produtos
|
LC1D115
LC1D150
NSX disjuntor
|
Tipo de rede
|
AC
|
Classe do disparo de sobrecarga
|
Classe 10em conformidade com IEC 60947-4-1
|
Função de sinalização
|
Alarme
|
Gama de regulação de protecção térmica
|
60…100 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
Circuito de potência 1000 Vem conformidade com IEC 60947-4-1
Circuito de potência 600 Vem conformidade com CSA
Circuito de potência 600 Vem conformidade com UL
|
Frequência da rede
|
50...60 Hz
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC
|
Limites de tensão de alimentação
|
17…32 V
|
Suporte de montagem
|
Com contactor
Calha
|
Limiar de disparo
|
1,05 +/- 0,06 In alarmeem conformidade com IEC 60947-4-1
1,12 +/- 0,06 In desactivaçãoem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Constituição do contacto auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
5 A para circuito de sinalização
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
690 V AC 0 ... 400 Hz. para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Classificação faça fusível associado
|
4 A gG for circuito de sinalização
4 A BS for circuito de sinalização
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Sensibilidade aos defeitos de fases
|
Disparo em 4 s +/- 20%em conformidade com IEC 60947-4-1
|
Tipo de Controlo
|
Vermelho botão de pressão parar
Azul botão de pressão reposição
|
Compensação de temperatura
|
-20…60 °C
|
Capacidade de comutação em mA
|
0 ... 150 mA
|
Maximum voltage drop
|
<2,5 V estado fechado
|
Ligações - terminais
|
Circuito de potência barras
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,5…1,5 mm² flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,5…1,5 mm² flexível sem extremidade do cabo
Circuito de alarme terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,5…1,5 mm² flexível sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
Circuito de alarme 0,45 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Circuito de potência 18 N.m - ligado barras M8
Circuito de controlo 1,2 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
|
Altura
|
118 mm
|
Largura
|
115 mm
|
Profundidade
|
125 mm
|
Peso líquido
|
0,885 kg
|
Resistência climática
|
Em conformidade com IACS E10
|
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-20…60 °C sem degradaçãoem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-60…70 °C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 2000 m sem degradação
|
Robustez mecânica
|
VibraçõesGn 2, 5 ... 300 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
ChoquesGn 13 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-7
|
Força dieléctrica
|
1,89 kV a 50 Hzem conformidade com IEC 60947-1
|
Normas
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
|
Certificações de produtos
|
UL
CSA
CCC
UKCA
|