Frequência da rede
|
30...60 Hz
100 Hz
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Limiar de disparo
|
1.125 +/- 0.07 Inem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Tipo de proteção
|
Protecção contra falhas por ligação à terra - ajuste do tempo de disparo: 0…1 s - para circuito de alarmeem conformidade com IEC 60947-4-1
Protecção contra falhas por ligação à terra - ajuste do tempo de disparo: 0…1 s - para circuito de alarmeem conformidade com UL 60947-4-1
Perda de fase - ajuste do tempo de disparo: 0…4 s - para circuito de alarme
Diferença de fases - ajuste do tempo de disparo: 0…5 s - para circuito de alarmeem conformidade com IEC 60947-4-1
Diferença de fases - ajuste do tempo de disparo: 0…5 s - para circuito de alarmeem conformidade com UL 60947-4-1
|
Sinalização local
|
LED
Indicador de disparo
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NA + 1 NF
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
5 A
|
Tensão do circuito de comando
|
24...500 V AC 50/60 Hz
24...250 V DC
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kV
|
Reposição
|
Reposição automática
Manual
|
Durabilidade mecânica
|
7000 ciclos
|
Resistência a sobretensão
|
4 kV
|
Compatibilidade electromagnética
|
Imunidade EMC conforming to IEC 60947-4-1
Testes de emissão critérios A conforming to IEC 60947-4-1
Imunidade a interferência radioeléctrica irradiada - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforming to SEMI F47
|
Ligações - terminais
|
Circuito de potência: bar - busbar cross section: 32 x 10 mm
Circuito de potência: terminal de olhal 1 240 mm²
Circuito de controlo: pressionar 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: entrançado sólido sem extremidade do cabo
Circuito de controlo: pressionar 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo: pressionar 2 0,5…1,0 mm² com extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
35 N.m
|
Suporte de montagem
|
Directo no contactor
Placa
|
Normas
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Certificações de produtos
|
Esquema CB
CCC
cULus
UKCA
ATEX
EU-RO-MR by DNV-GL
EAC
|