|
|
|
LRD3357
Relé de proteção térmico Tesys LRD - 37...50 A - classe 10A
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de sobrecarga térmica diferencial
|
Nome curto do aparelho
|
LRD
|
Aplicação de relé
|
Protecção do motor
|
Compatibilidade de produtos
|
LC1D95
LC1D80
|
Tipo de rede
|
DC
AC
|
Classe do disparo de sobrecarga
|
Classe 10Aem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Gama de regulação de protecção térmica
|
37…50 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
Circuito de potência 1000 Vem conformidade com IEC 60947-4-1
Circuito de potência 600 Vem conformidade com CSA
Circuito de potência 600 Vem conformidade com UL
|
Complementar
Frequência da rede
|
0 ... 400 Hz.
|
Suporte de montagem
|
Placa, com acessórios específicos
Calha, com acessórios específicos
Com contactor
|
Limiar de disparo
|
1,14 +/- 0,06 Irem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Composição de contacto auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
5 A para circuito de sinalização
|
Corrente admissível
|
0,72 A a 500 V AC-15 para circuito de sinalização
0,06 A a 440 V DC-13 para circuito de sinalização
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
1000 V AC 0 ... 400 Hz. para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Classificação faça fusível associado
|
4 A gG for circuito de sinalização
4 A BS for circuito de sinalização
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Sensibilidade aos defeitos de fases
|
Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
|
Tipo de Controlo
|
Vermelho botão de pressão parar
Azul botão de pressão reposição
|
Compensação de temperatura
|
-20…60 °C
|
Ligações - terminais
|
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 4…35 mm² flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 4…35 mm² flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 4…35 mm² sólido sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…2,5 mm² flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…2,5 mm² flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…2,5 mm² sólido sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Circuito de potência 9 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
|
Altura
|
81 mm
|
Largura
|
70 mm
|
Profundidade
|
115 mm
|
Peso líquido
|
0,51 kg
|
Ambiente
Resistência climática
|
Em conformidade com IACS E10
|
Grau de protecção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-20…60 °C sem degradaçãoem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-60…70 °C
|
Retardamento de chamas
|
V1em conformidade com UL 94
|
Robustez mecânica
|
Vibrações6 Gnem conformidade com IEC 60068-2-6
ChoquesGn 15 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-7
|
Força dieléctrica
|
2,2 kV a 50 Hzem conformidade com IEC 60947-1
|
Normas
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Certificações de produtos
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX INERIS
UKCA
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,700 cm
|
Package 1 Weight
|
492,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,203 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
110,628 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|