Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys LT
|
Tipo de produto ou componente
|
Eletrónicos sobre relay atual
|
Nome abreviado do equipamento
|
LT47
|
Aplicação do aparelho
|
Protection
|
Aplicação de relé
|
Rotor bloqueado, avaria mecânica I > 3 x Isetting
Sobrecarga Imax > Isetting
Sensibilidade a falha de fase
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V AC
24 V DC
|
Gama de regulação de protecção térmica
|
0,5…6 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
Circuito de potência 600 V ACem conformidade com CSA
Circuito de potência 600 V ACem conformidade com UL
Circuito de potência 690 V ACem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Frequência da rede
|
50...60 Hz
|
Suporte de montagem
|
Calha
|
Limiar de disparo
|
0.5...5 A
|
Compatibilidade electromagnética
|
Resistência a descarga electroestática 8 kV ao ar livreem conformidade com IEC 61000-4-2
Resistência a descarga electroestática 6 kV no modo diretoem conformidade com IEC 61000-4-2
Emissão por condução classe Aem conformidade com EN 55011
Imunidade a interferência electromagnética 10 V / mem conformidade com IEC 61000-4-3
Imunidade a rajadas rápidas 2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
Resistência a sobretensão 6 kVem conformidade com IEC 61000-4-5
Distúrbios de AF conduzidos 10 Vem conformidade com IEC 61000-4-6
|
Constituição do contacto auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
3 A para circuito de sinalização
|
Classificação faça fusível associado
|
3 A gG for circuito de sinalização
3 A BS for circuito de sinalização
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
Intervalo de tempo
|
0,5 .. 30 s - control type D tempo
0,3 ... 10 s - control type Tempo - O
|
Sinalização local
|
1 LED verde)
1 LED vermelho)
|
Tipo de Controlo
|
Botão de pressão reposição
Elétrico reposição
|
Ligações - terminais
|
Circuito de sinalização: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo
Circuito de sinalização: terminais de abraçadeiras roscadas 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo
Circuito de sinalização: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível com extremidade do cabo
Circuito de sinalização: terminais de abraçadeiras roscadas 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexível sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
Circuito de sinalização 1,7 N.m M3,5
|
Altura
|
70,3 mm
|
Largura
|
71 mm
|
Profundidade
|
77,2 mm
|
Peso líquido
|
0,192 kg
|
Normas
|
IEC 60947
IEC 60255-6
|
Certificações de produtos
|
UL
CSA
|
Tratamento de proteção
|
THem conformidade com IEC 60068
|
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20em conformidade com VDE 0106
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…60 °C sem degradaçãoem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-30…80 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Robustez mecânica
|
ChoquesGn 15 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-7
Vibrações4 Gnem conformidade com IEC 60068-2-6
|
Força dieléctrica
|
2 kV a 50 Hzem conformidade com IEC 60255-5
|