|
|
|
LUTC1001
transformador de corrente - para TeSys U - 100/1 A
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome abreviado do equipamento
|
LUT
|
Tipo de produto ou componente
|
Transformador de corrente
|
Complementar
Corrente primária de funcionamento
|
100 A
|
Corrente secundária
|
1 A
|
Largura
|
78 mm
|
Altura
|
108 mm
|
Profundidade
|
46 mm
|
Peso líquido
|
0,45 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
436,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
10,912 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|