|
|
|
LV429257
4 terminais CU 150mm2 + separador de fases (NSX100/250 INV/INS)
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Cravar olhal
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Compatibilidade gama
|
Nova geração ComPacT ComPacT NSX100 new generation
Nova geração ComPacT ComPacT NSX160 new generation
Nova geração ComPacT ComPacT NSX250 new generation
Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSXm DC
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
Easypact EasyPact CVS250
Compact INS250
Compact Compact INV100...250
Fupact Fupact INF
|
Identificação de pólos
|
4P
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 4
|
[In] corrente nominal
|
250 A
|
Complementar
Equipamento fornecido
|
Interphase barriers
|
Material condutor
|
Cobre
|
Ligações - terminais
|
Crimp lug1 cabo(s) 150 mm²
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
340,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
11,0 cm
|
Package 2 Width
|
20,0 cm
|
Package 2 Length
|
35,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,374 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,183 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|