|
|
|
LV429359
source change-over accessories - 4 poles - 100...250 A
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
NSX100...250
INS250
|
Nome abreviado do equipamento
|
conector de acoplamento a jusante
|
Tipo de produto ou componente
|
Conector de acoplamento a jusante
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Identificação de pólos
|
4P
|
Complementar
Compatibilidade de gama
|
Compact INS
Compact NSX
|
Compatibilidade de produtos
|
Compact NSX100...250
Compact INS250
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
18,4 cm
|
Package 1 Length
|
36,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,386 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
22,24 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|