|
|
|
LV429387
bobina MX 220-240V 50/60HZ 208-277V 60HZ NSX100-630
|
|
|
Principal
Alcance
|
ComPacT
|
Gama de produtos
|
ComPact NSX100...250
Nova geração ComPacT NSX 100-250
ComPact NSX400...630
Nova geração ComPacT NSX 400-630
ComPact NSX100...250 DC
Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC
ComPact NSX100...250 DC PV
Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC PV
ComPact NSX400...630 DC
Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC
ComPact NSX400...630 DC PV
Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC PV
|
Nome abreviado do equipamento
|
MX
|
Tipo de produto ou componente
|
Saída de tensão
|
Aplicação do aparelho
|
Controlo
|
Tipo de desconexão de tensão
|
Bobina de abertura
Libertação por disparo por shunt
|
Tensão do circuito de comando
|
220...240 V CA 50/60 Hz
208...277 V CA 60 Hz
|
Compatibilidade gama
|
Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSX
Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSXm DC
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Complementar
Operating threshold
|
0,7 ... 1,1 x Un abertura
|
Tempo de resposta
|
50 ms
|
Tipo de sinal de controlo
|
Impulso
Mantido
|
Duração do impulso
|
>= 20 ms
|
Potência de irrupção da alimentação
|
10 VA
|
Ligação
|
Spring 0,5…1,5 mm²(AWG 20...AWG 16)
|
Comprimento da tira do fio
|
7 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
4,700 cm
|
Package 1 Length
|
6,200 cm
|
Package 1 Weight
|
120 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,200 cm
|
Package 2 Width
|
10,500 cm
|
Package 2 Length
|
23,700 cm
|
Package 2 Weight
|
1,248 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,844 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|