|
|
|
LV430558
bloco transformador de intensidade 150/5A 4P (NSX160/250 INV/INS)
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 26, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Nome abreviado do equipamento
|
módulo do transformador de corrente
|
Tipo de produto ou componente
|
Transformador de corrente
|
Aplicação do aparelho
|
Controlo
|
Compatibilidade gama
|
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact INS250
Compact Compact INV100...250
|
Identificação de pólos
|
4P
|
[In] corrente nominal
|
150 A
|
Rácio do transformador de corrente
|
150/5 A
|
Consumo de potência
|
3 VA
|
Classe de precisão
|
Classe 4,5
|
Complementar
Ligação
|
Conector de cabo 2,5 mm²
|
Ambiente
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe II
|
Grau de protecção IP
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,5 cm
|
Package 1 Length
|
17,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,16 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,127 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|