|
|
|
LV432501
4 terminais CU 240mm2 + separador de fases (NSX400/630 INV/INS)
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Cravar olhal
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Compatibilidade gama
|
Nova geração ComPacT ComPacT NSX400 new generation
Nova geração ComPacT ComPacT NSX630 new generation
Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSXm DC
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Compact ComPacT INS
Compact Compact INV
Fupact Fupact INF
|
Identificação de pólos
|
4P
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 4
|
[In] corrente nominal
|
630 A
|
Complementar
Equipamento fornecido
|
Interphase barriers
|
Material condutor
|
Cobre
|
Ligações - terminais
|
Crimp lug1 cabo(s) 240 mm²
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
547,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
20,0 cm
|
Package 2 Length
|
35,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,8 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
13,67 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|