|
|
|
LV432592
1 tapa bornes curto 4P (NSX400/630 INV/INS)
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Tapa bornes curto
|
Compatibilidade gama
|
Nova geração ComPacT ComPacT NSX400 new generation
Nova geração ComPacT ComPacT NSX630 new generation
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSXm DC NSX400 DC
Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSXm DC NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Compact Compact INV
Compact ComPacT INS
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Identificação de pólos
|
4P
|
Quantidade por conjunto
|
1
|
Complementar
Desvio de ligação
|
45 mm
|
Grau de protecção IP
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,600 cm
|
Package 1 Width
|
12,500 cm
|
Package 1 Length
|
27,400 cm
|
Package 1 Weight
|
147,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,646 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
33,168 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|