|
|
|
LVCT00101S
LVCT 100 A - 0.333 V saída - TC de núcleo aberto - Ø=16 mm x H=20 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
PowerLogic
|
Nome abreviado do equipamento
|
LVCT
|
Tipo de produto ou componente
|
Transformador de corrente
|
Tensão de saída
|
0.333 V
|
Ligação elétrica
|
Cabo 1,8 m AWG 22) 600 V
|
Destino do produto
|
BCPM
BCPMSC
Enercept
IEM3000
EM3500
EM4200
EM4900
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de medição
|
Tipo de transformador de corrente
|
Equilíbrio do núcleo dividido
|
[In] corrente nominal
|
100 A
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA multi-circuit energy meter
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB multi-circuit energy meter
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME multi-circuit energy meter
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA multi-circuit energy meter
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB multi-circuit energy meter
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE multi-circuit energy meter
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 central de medida de energia
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 central de medida de energia
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 central de medida de energia
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 central de medida de energia
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 central de medida de energia
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 central de medida de energia
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 central de medida de energia
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 multi-circuit energy meter
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 multi-circuit energy meter
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 multi-circuit energy meter
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 multi-circuit energy meter
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 central de medida de energia
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 central de medida de energia
|
Precisão de medição
|
1 % 10...100 %
|
Ambiente
Humidade relativa
|
95 %
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…105 °C
|
Largura
|
Interno: 16 mm
Externo: 40 mm
|
Profundidade
|
37 mm
|
Altura
|
Externo: 53 mm
Interno: 16 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,2 cm
|
Package 1 Width
|
21 cm
|
Package 1 Length
|
25,4 cm
|
Package 1 Weight
|
169 g
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|