|
|
|
LVR05065A40T
Anti Harmonic detuned reactor 6.5kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 400V
|
|
|
Principal
Alcance
|
PowerLogic
|
Nome abreviado do equipamento
|
DR
|
Tipo de produto ou componente
|
Reatância dessintonizada
|
Frequência da rede
|
50 Hz
|
Classificação da potência reactiva
|
6,5 kvar para 400 V AC 50 Hz
|
Tensão de rede
|
400 V AC 50 Hz
|
Ordem de afinação
|
4,2 - 210 Hz - 5.7 % - 50 Hz
|
Complementar
Power losses (max)
|
100 W
|
Valor da indutância
|
4,727 mH
|
Tolerância da indutância
|
- 5 % a 5 % por fase
|
Avaliação fundamentais atual
|
9,4 A
|
RMS current rating
|
11,4 A
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe H
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
1,1 kV
|
Tensão de teste dieléctrica
|
4 kV 50 Hz 1 minuto
|
[Imp] corrente máxima permanente
|
1.3 x I1
|
Espectro da corrente harmónica
|
2,9 % x I3
67,8 % x I5
18,6 % x I7
6,2 % x I11
|
Dinâmico corrente suportável
|
2.2 x Isc
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
2 A a 250 V AC 50 Hz
|
Tipo de instalação
|
Instalação interior
|
Tipo de arrefecimento
|
Convexão forçada
|
Ligações - terminais
|
Terminal de almofada
|
Centro de fixação
|
200 x 125 mm
|
Altura
|
220 mm
|
Largura
|
240 mm
|
Profundidade
|
160 mm
|
Peso líquido
|
9 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60068
|
Grau de proteção IP
|
IP00
|
Altitude de funcionamento
|
<= 2000 m
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…55 °C a <= 1000 m
0…50 °C a > 1000...2000 m
|
Temperatura média do ar ambiente para operação
|
50 °C a <= 1000 m média durante 24 horas)
40 °C a <= 1000 m média durante 1 ano)
45 °C a > 1000...2000 m média durante 24 horas)
35 °C a > 1000...2000 m média durante 1 ano)
|
Resistência climática
|
Humidade relativa 20...80 %
Neblina salgada 401 V/50 Hz) 250 horas
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,5 cm
|
Package 1 Width
|
28 cm
|
Package 1 Length
|
30 cm
|
Package 1 Weight
|
9,5 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|