|
|
|
LVS01044
Painel lateral G IP30, 18M
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Painel lateral
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de quadro eléctrico
Peça de reserva
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
|
Installation description
|
Coluna montada na parede
|
Local de montagem
|
Lado
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
18
|
Complementar
Material
|
Chapa de aço tratado
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Mate
Textured
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Largura
|
195 mm
|
Altura
|
925 mm
|
Profundidade
|
45 mm
|
Peso líquido
|
1,9 kg
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP30
|
Grau de protecção IK
|
IK08
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
20,5 cm
|
Package 1 Length
|
113,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,105 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
53,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
62,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|