|
|
|
LVS01249
Pecas substituicao G IP55 sistema fecho
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Acessório
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Peça de reserva
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
|
Equipamento fornecido
|
1 stop washer
1 captive screw
1 screw nut
1 screw cap
1 special washer
1 composite seal
1 washer
1 o-ring
1 screw body
1 cam
|
Complementar
Suporte de montagem
|
Porta
|
Installation description
|
Coluna montada na parede
Coluna autónoma
|
Altura
|
42 mm
|
Largura
|
70 mm
|
Profundidade
|
40 mm
|
Peso líquido
|
0,18 kg
|
Cor
|
Natural
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,7 cm
|
Package 1 Length
|
6,0 cm
|
Package 1 Weight
|
141,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,653 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
27,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
25,0 kg
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
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|