|
|
|
LVS03001
Platina aparelhagem Modular G L600
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Calha
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT G
PrismaSeT Prisma Pack 250
|
Tipo de calha
|
Modular
|
Dispositivo instalado
|
Acti 9 fixo C120 sem alavanca
TeSys fixo GV2LE
TeSys fixo GV2ME
TeSys fixo GV2RTn
Acti 9 fixo iC120 sem alavanca
Vigilohm IM20
Vigilohm IM20H
Vigilohm fixo IM9
Vigilohm fixo IM9-OL
Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Acti 9 fixo Dispositivo modular
Multi 9 fixo Dispositivo modular
Multi 9 fixo NG125 sem alavanca
Multi 9 fixo NG125 NA alavanca
Vigirex RH10
Vigirex RH21
Vigirex RH99
Acti 9 fixo C120 com alavanca
Acti 9 fixo iC120 com alavanca
Multi 9 fixo NG125 com alavanca
Acti 9 fixo 1/2 or 1 module lamp - horizontal instalação
Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Acti 9 fixo dispositivo de medição - horizontal instalação
Multi 9 fixo dispositivo de medição - horizontal instalação
Acti 9 fixo modular device <= 40 A
Multi 9 fixo modular device <= 40 A
|
Identificação de polos
|
1 x 3P fixo C120
1 x 4P fixo C120
9 x 3P fixo GV2LE
9 x 3P fixo GV2ME
9 x 3P fixo GV2RTn
1 x 3P fixo iC120
1 x 4P fixo iC120
1 x 3P fixo INS100 vertical instalação
1 x 4P fixo INS100 vertical instalação
1 x 3P fixo INS160 vertical instalação
1 x 4P fixo INS160 vertical instalação
1 x 3P fixo INS40 vertical instalação
1 x 4P fixo INS40 vertical instalação
1 x 3P fixo INS63 vertical instalação
1 x 4P fixo INS63 vertical instalação
1 x 3P fixo NG125
1 x 4P fixo NG125
1 x 3P fixo NG125 NA
1 x 4P fixo NG125 NA
1 x 3P fixo INS125 vertical instalação
1 x 4P fixo INS125 vertical instalação
|
Complementar
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Caixa Pacote - largura 600 mm
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
2 módulo(s)1/2 or 1 module lamp, direct em 600 mm coluna autónoma
2 módulo(s)1/2 or 1 module lamp, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)C120 sem, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)C120 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)GV2LE, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)GV2LE, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)GV2ME, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)GV2ME, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)GV2RTn, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)GV2RTn, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)iC120 sem, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)iC120 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)IM20 em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)IM20 em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)IM20H em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)IM20H em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)IM9 em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)IM9 em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)IM9-OL em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)IM9-OL em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)INS100, direct em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)INS125, direct em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)INS160, direct em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)INS40, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)INS40, direct em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)INS63, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)INS63, direct em 600 mm coluna montada na parede
2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm coluna autónoma
2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm coluna montada na parede
2 módulo(s)dispositivo de medição, direct em 600 mm Caixa Pacote
3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede
8 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma
8 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede
6 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 600 mm Caixa Pacote
6 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm Caixa Pacote
4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)NG125 sem, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)NG125 sem, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)NG125 NA, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)NG125 NA, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)RH10, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)RH10, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)RH21, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)RH21, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)RH99, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)RH99, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)C120 com, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)C120 com, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)iC120 com, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)iC120 com, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)NG125 com, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)NG125 com, direct em 600 mm coluna montada na parede
|
Distancias de 9 milímetros
|
48
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Altura
|
52 mm
|
Largura
|
468 mm
|
Profundidade
|
100 mm
|
Peso líquido
|
0,24 kg
|
Cor
|
Natural
|
Material
|
Metal
|
Ambiente
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,200 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
47,000 cm
|
Package 1 Weight
|
234,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
14,000 cm
|
Package 2 Width
|
48,000 cm
|
Package 2 Length
|
50,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,470 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
62,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
88,000 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|