|
|
|
LVS03043
Platina G Invers Man.NSX/INS250 Rotat.
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
|
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo Inversor de rede INS250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact fixo Inversor de rede INS250 bloqueio mecânico - vertical instalação
Compact fixo Inversor de rede INS250 bloqueio mecânico - vertical instalação
Comutador de Fonte fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 bloqueio mecânico - vertical instalação
|
Identificação de polos
|
1 x 3P fixo Inversor de rede INS250 vertical instalação
1 x 4P fixo Inversor de rede INS250 vertical instalação
1 x 3P fixo Inversor de rede INS250 vertical instalação
1 x 4P fixo Inversor de rede INS250 vertical instalação
1 x 3P fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 vertical instalação
1 x 4P fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 vertical instalação
|
Condition of using cable tie
|
Need additional plate 1 vertical
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
10 módulo(s)Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
10 módulo(s)Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
10 módulo(s)Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
10 módulo(s)Inversor de rede INS250, front connection em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
11 módulo(s)Inversor de rede NSX100 ... 250, front connection em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
11 módulo(s)Inversor de rede NSX100 ... 250, front connection em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Complementar
Entrada de cabo
|
Placa com recorte 0,37 mm top or bottom 192 mm
|
Material
|
Chapa de aço
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Mate
Textured
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Largura
|
600 mm
|
Altura
|
200 mm
|
Peso líquido
|
1,37 kg
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo manípulo rotativo frontal directo vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact Inversor de rede INS250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 11 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo bloqueio mecânico vertical 3P 1 front connection 11 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo bloqueio mecânico vertical 4P 1 front connection 11 0,37 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,3 cm
|
Package 1 Width
|
22,6 cm
|
Package 1 Length
|
47,3 cm
|
Package 1 Weight
|
1,403 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
20,259 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|