|
|
|
LVS03220
Obturador em banda C=1000mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de obturação
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P placa frontal
PrismaSeT PrismaSeT G placa frontal
|
Complementar
Installation description
|
Quadro
Coluna montada na parede
Coluna autónoma
Caixa Pacote
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Altura
|
46 mm
|
Largura
|
1000 mm
|
Peso líquido
|
0,12 kg
|
Material
|
Plástico
|
Cor
|
Branco(RAL 9001)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,800 cm
|
Package 1 Length
|
100,000 cm
|
Package 1 Weight
|
139,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
2,000 cm
|
Package 2 Width
|
5,800 cm
|
Package 2 Length
|
100,000 cm
|
Package 2 Weight
|
720,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
75
|
Package 3 Height
|
10,000 cm
|
Package 3 Width
|
22,000 cm
|
Package 3 Length
|
102,500 cm
|
Package 3 Weight
|
11,220 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|