|
|
|
LVS03405
Platina P NSXm 3P/4P HZ Fix Rot L400
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
|
Descrição da placa de montagem
|
Dedicado
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo NSXm sem alavanca - vertical instalação
Compact fixo NSXm sem manípulo rotativo directo - vertical instalação
Compact fixo NSXm com alavanca - vertical instalação
|
Identificação de polos
|
1 x 3P ou 4P fixo NSXm vertical instalação
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
8 módulo(s)NSXm sem, direct em 400 mm quadro
8 módulo(s)NSXm com, direct em 400 mm quadro
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Complementar
Material
|
Chapa de aço
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Mate
Textured
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Largura
|
325 mm
|
Altura
|
150 mm
|
Functional unit
|
400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSXm sem fixo alavanca vertical 3P ou 4P 1 direct 8 162,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSXm sem fixo manípulo rotativo directo vertical 3P ou 4P 1 direct 8 162,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSXm com fixo alavanca vertical 3P ou 4P 1 direct 8 162,5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,300 cm
|
Package 1 Width
|
14,900 cm
|
Package 1 Length
|
37,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,493 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
15,729 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
102,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
200,000 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|