|
|
|
LVS03411
Platina P NSX-INS-CVS250 H.Fixo.M(3P)
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
Dispositivo instalado
|
Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca - horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 sem alavanca - horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem alavanca - horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 com alavanca - horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 com alavanca - horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com alavanca - horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca - horizontal instalação
|
Identificação de polos
|
1 x 3P fixo CVS100...160 horizontal instalação
1 x 3P fixo CVS250 horizontal instalação
1 x 3P fixo NSX100...160 horizontal instalação
1 x 3P fixo NSX250 horizontal instalação
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
3 módulo(s)CVS100...160 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)CVS250 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX100...160 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX250 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)CVS100...160 com, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)CVS250 com, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX100...160 com, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX250 com, direct em 650 mm quadro
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Complementar
Material
|
Chapa de aço
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Textured
Mate
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Largura
|
650 mm
|
Altura
|
141 mm
|
Peso líquido
|
1,16 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS250 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
57,900 cm
|
Package 1 Weight
|
1,142 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
21,000 cm
|
Package 2 Width
|
33,500 cm
|
Package 2 Length
|
59,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,662 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
128
|
Package 3 Height
|
105,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
173,400 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|