|
|
|
LVS03413
Platina P NSX-CVS250 HZ.Fix/E.Base(3P)
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
Dispositivo instalado
|
Easypact fixo CVS100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca - horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com alavanca - horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor - horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor - horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com alavanca - horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor - horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor - horizontal instalação
|
Identificação de polos
|
1 x 3P fixo CVS100...160 horizontal instalação
1 x 3P fixo CVS250 horizontal instalação
1 x 3P fixo NSX100...160 horizontal instalação
1 x 3P fixo NSX250 horizontal instalação
1 x 3P ligação NSX100...160 horizontal instalação
1 x 3P ligação NSX250 horizontal instalação
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
3 módulo(s)CVS100...160 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)CVS250 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX100...160 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX250 sem, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)CVS100...160 com, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)CVS250 com, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX100...160 com, direct em 650 mm quadro
3 módulo(s)NSX250 com, direct em 650 mm quadro
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Complementar
Material
|
Chapa de aço
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Textured
Mate
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Largura
|
650 mm
|
Altura
|
200 mm
|
Peso líquido
|
2,015 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 sem ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS100...160 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Easypact CVS250 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX100...160 com ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com ligação manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com ligação mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX250 com ligação alavanca horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
57,3 cm
|
Package 1 Weight
|
2,051 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,028 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
102,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
144,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|