|
|
|
LVS03417
Platina P UA/BA INV. NSX250 HZ. Telem
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 600 mm
|
Dispositivo instalado
|
Comutador de Fonte fixo Automatismo BA - horizontal instalação
Comutador de Fonte fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 controlo remoto - horizontal instalação
Comutador de Fonte fixo Automatismo UA - horizontal instalação
|
Identificação de polos
|
2 x 3P fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 horizontal instalação
2 x 4P fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 horizontal instalação
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4 módulo(s)Automatismo BA, direct em 650 mm quadro
8 módulo(s)Inversor de rede NSX100 ... 250, direct em 650 mm quadro
4 módulo(s)Automatismo UA, direct em 650 mm quadro
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Complementar
Material
|
Chapa de aço
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Mate
Textured
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Largura
|
650 mm
|
Altura
|
200 mm
|
Peso líquido
|
3 kg
|
Functional unit
|
650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Automatismo BA fixo horizontal 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo controlo remoto horizontal 3P 2 direct 8 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo controlo remoto horizontal 4P 2 direct 8 12,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Automatismo UA fixo horizontal 1 direct 4 12,5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
58,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,930 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
24,159 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
43,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
108,500 kg
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
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|