|
|
|
LVS03458
Platina P Inversor NSX-INS630 HZ. Rot
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo Inversor de rede INS320 ... 630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Compact fixo Inversor de rede INS320 ... 630 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Comutador de Fonte fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 sem manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
|
Identificação de polos
|
2 x 3P fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 horizontal instalação
2 x 4P fixo Inversor de rede NSX400 ... 630 horizontal instalação
2 x 3P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação
2 x 4P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação
2 x 3P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação
2 x 4P fixo Inversor de rede INS320 ... 630 horizontal instalação
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
10 módulo(s)Inversor de rede NSX400 ... 630 sem, direct em 650 mm quadro
10 módulo(s)Inversor de rede INS320 ... 630, direct em 650 mm quadro
10 módulo(s)Inversor de rede INS320 ... 630, direct em 650 mm quadro
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Complementar
Material
|
Chapa de aço
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Mate
Textured
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Largura
|
386 mm
|
Altura
|
450 mm
|
Peso líquido
|
4,56 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 2 direct 10 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 2 direct 10 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 2 direct 10 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact Inversor de rede INS320 ... 630 fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 2 direct 10 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX400 ... 630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 3P 2 direct 10 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX400 ... 630 sem fixo manípulo rotativo frontal directo horizontal 4P 2 direct 10 12,5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
37,0 cm
|
Package 1 Length
|
57,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,729 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
24,386 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|