|
|
|
LVS03569
Platina P Plena 36M L800
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa posterior
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Quadro - largura 800 mm profundidade 400 mm
|
Descrição da placa de montagem
|
Simples
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
36 módulo(s) em 800 mm quadro
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Complementar
Material
|
Chapa de aço
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Mate
Textured
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Largura
|
675 mm
|
Altura
|
1794 mm
|
Profundidade
|
35 mm
|
Peso líquido
|
30 kg
|
Functional unit
|
800 mm 400 mm PrismaSeT P quadro 36 37,5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
67,5 cm
|
Package 1 Length
|
179,5 cm
|
Package 1 Weight
|
31,25 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
49 cm
|
Package 2 Width
|
120 cm
|
Package 2 Length
|
200 cm
|
Package 2 Weight
|
334 kg
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
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|