|
|
|
LVS03908
Obturador 96x96mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Coluna autónoma - largura 850 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm profundidade 400 mm
|
Descrição da placa de montagem
|
Simples
|
Dispositivo instalado
|
Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
3 módulo(s)HSI em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)HSI em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)HSI em 650 mm quadro
3 módulo(s)HSI em 300 mm caminho de cabos do quadro
3 módulo(s)HSI em 400 mm quadro
4 módulo(s)HSI em 850 mm coluna autónoma
3 módulo(s)HSI em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
3 módulo(s)HSI em 300 mm calha para armário de montagem mural
3 módulo(s)HSI em 850 mm coluna autónoma
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Complementar
Material
|
Plástico
|
Cor
|
Branco(RAL 9001)
|
Largura
|
96 mm
|
Altura
|
96 mm
|
Profundidade
|
21 mm
|
Peso líquido
|
0,04 kg
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 4 3
600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 4 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 4 3
300 mm 400 mm PrismaSeT P caminho de cabos do quadro Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 4 3
400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 4 3
850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 1 4
600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 1 3
600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 1 3
300 mm PrismaSeT G calha de armário de fixação ao solo Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 1 3
300 mm PrismaSeT G calha para armário de montagem mural Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 1 3
850 mm PrismaSeT G coluna autónoma Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 4 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 1 3
400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 1 3
300 mm 400 mm PrismaSeT P caminho de cabos do quadro Interface Humano-Quadro de Distribuição HSI 1 3
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,800 cm
|
Package 1 Weight
|
28,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,100 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|