|
|
|
LVS04202
Linergy TB 2 Colectores PE, 12M
|
|
|
Principal
Alcance
|
Linergy
|
Gama de produtos
|
Linergy
|
Tipo de produto ou componente
|
Barramento
|
Nome do produto
|
Linergy TB
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Earthing accessory
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Equipamento fornecido
|
1 terminal de 35 mm²
20 abraçadeiras
|
Complementar
Installation description
|
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 2
|
Comprimento
|
200 mm
|
Largura
|
13 mm
|
Profundidade
|
12 mm
|
Peso líquido
|
0,38 kg
|
Cor
|
Natural
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,300 cm
|
Package 1 Width
|
3,200 cm
|
Package 1 Length
|
21,200 cm
|
Package 1 Weight
|
359,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
26
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,598 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
416
|
Package 3 Height
|
44,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
164,000 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|