|
|
|
LVS04203
Barramento tensoes auxiliares C=1755
|
|
|
Principal
Alcance
|
Linergy
|
Gama de produtos
|
Linergy
|
Tipo de produto ou componente
|
Bus duct auxiliar
|
Nome do produto
|
Linergy TA
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P invólucro
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Número de tomadas de derivação
|
166 com conectores Faston
|
Equipamento fornecido
|
1 braçadeira lateral
2 abraçadeiras
4 condutores de bronze
Caleira de isolamento
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Identificação de pólos
|
4P
|
Tensão nominal
|
230 V
|
Direção da instalaçao
|
Vertical, posição de funcionamento: lateral
|
Installation description
|
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
660 V
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
32 A
|
Comprimento
|
1755 mm
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
50 mm
|
Peso líquido
|
1,62 kg
|
Cor
|
Cinzento claro(RAL 7035)
|
Ambiente
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
179,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,751 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
54,0 cm
|
Package 2 Width
|
180,0 cm
|
Package 2 Length
|
202,0 cm
|
Package 2 Weight
|
151,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|