|
|
|
LVS04229
20 tomadas de tensao M10, Faston
|
|
|
Principal
Alcance
|
Linergy
|
Gama de produtos
|
Linergy LGYE
|
Tipo de produto ou componente
|
Tomada de tensão
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Busbar accessory
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P invólucro
PrismaSeT Prisma iPM M invólucro
Linergy Linergy LGYE barramento
|
Compatibilidade de produtos
|
Barramento Libergy
|
Destino do produto
|
Barramento
|
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa
|
M10
|
Ligações - terminais
|
2 Terminais faston
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 20
|
Altura
|
9,5 mm
|
Largura
|
17,5 mm
|
Profundidade
|
0,84 mm
|
Peso líquido
|
0,08 kg
|
Cor
|
Natural
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
75,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,714 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|