|
|
|
LVS04407
Linergy FC 3P sem Ligacao a JdB
|
|
|
Principal
Alcance
|
Linergy
|
Gama de produtos
|
Linergy
|
Tipo de produto ou componente
|
Device feeder
|
Nome do produto
|
Linergy FC
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Complementar
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm
|
Número de dispositivos
|
4 3P)
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem alavanca - vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com alavanca - vertical instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca - vertical instalação
Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca - vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor - vertical instalação
Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor - vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact ligação NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor - vertical instalação
Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor - vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com alavanca - vertical instalação
Compact ligação NSX250 com alavanca - vertical instalação
|
Suporte de montagem
|
Placa de montagem
|
Direção da instalaçao
|
Horizontal
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
750 V AC
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kV
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
800 A a 40 °C
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
690 V
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
50 kA
|
I²t na activação
|
25000000 A².s
|
Corrente admissível
|
800 A a 40 °C
725 A a 60 °C
675 A a 70 °C
|
Ligações - terminais
|
Outgoer ligar fase) , 4 de saída
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificações de produtos
|
ASTA
KEMA
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Comprimento
|
440 mm
|
Altura
|
132 mm
|
Profundidade
|
235 mm
|
Peso líquido
|
6 kg
|
Cor
|
Preto
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,5 cm
|
Package 1 Width
|
24,5 cm
|
Package 1 Length
|
46,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,039 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
104,5 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
181,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|