|
|
|
LVS04491
Ligacao P NS-MTZ1 1600 Vert.Chassis 3P
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Tipo de produto ou componente
|
Conexão
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT P invólucro
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de distribuição de corrente
|
Normas
|
IEC 61439-2, dentro da caixa
IEC 61439-1, dentro da caixa
|
Certificações de produtos
|
ASTA
|
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa
|
Barramento Linergy
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm
|
Profundidade
|
400 mm frente
400 + 400 mm posterior
|
Dispositivo instalado
|
Compact prolongamento NS1600 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 mecanismo de motor vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 alavanca vertical instalação
Masterpact prolongamento NT16 alavanca vertical instalação
Masterpact prolongamento NT16 mecanismo de motor vertical instalação
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
1600 A
|
Secção do barramento
|
80 x 10 mm
|
Altura
|
150 mm
|
Largura
|
550 mm
|
Profundidade
|
300 mm
|
Peso líquido
|
17,38 kg
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Functional unit
|
650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 prolongamento manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 prolongamento manípulo rotativo frontal directo vertical 3P 1 front connection on adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NS1600 prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 1 front connection on adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NT16 prolongamento alavanca vertical 3P 1 front connection on adaptor 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NT16 prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 1 front connection on adaptor 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NT16 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NT16 prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 1 rear connection on adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NT16 prolongamento alavanca vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P quadro Masterpact NT16 prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,3 cm
|
Package 1 Length
|
54,0 cm
|
Package 1 Weight
|
16,78 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
39,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
481,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|