|
|
|
LVS04922
Compartim.P Forma 2 lateral JdB Vert.
|
|
|
Principal
Alcance
|
PrismaSeT
|
Gama de produtos
|
PrismaSeT P
|
Tipo de produto ou componente
|
Barreira
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de isolamento
|
Compatibilidade gama
|
PrismaSeT PrismaSeT P estrutura
|
Posição barreira
|
Lado
|
Forma particionamento cubículo
|
Forma 2
|
Complementar
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm, profundidade 400 mm
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
36
|
Dispositivo instalado
|
Vertical barramento lateral,
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Altura
|
1926 mm
|
Largura
|
110 mm
|
Peso líquido
|
6,04 kg
|
Acabamento de superfície
|
Mate
Textured
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,700 cm
|
Package 1 Width
|
12,800 cm
|
Package 1 Length
|
181,000 cm
|
Package 1 Weight
|
6,116 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
39,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
202,000 cm
|
Package 2 Weight
|
784,500 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|