Schneider-Electric
 
LVS04976 Imagem Schneider electric
LVS04976
Comp.P Forma 2 JdB HZ. L650 P400 3M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance PrismaSeT
Gama de produtos PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente Tampa
Acessório / categoria de peça separada Acessório de isolamento
Compatibilidade gama PrismaSeT PrismaSeT P estrutura
Forma particionamento cubículo Forma 2
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm, profundidade 400 mm
Dispositivo instalado Horizontal barramento
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 150 mm
Largura 650 mm
Peso líquido 2,74 kg
Acabamento de superfície Mate
Textured
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco(RAL 9003)
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 34,8 cm
Package 1 Length 57,4 cm
Package 1 Weight 2,164 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 9,319 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 102,5 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 126,0 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh free of SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Toxic heavy metal free Sim
Mercury free Sim
RoHS exemption information
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses